Type: RET2000
Type: RET2000

087N6442

RET2000MS

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.18 kg
Nettovægt 0.17 kg
EAN nr. 5013567421701

 

Baggrundsbelyst display Ja
Beskrivelse Netforsynet termostat med 230 V-udgang
Bredde [mm] 84 mm
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 35 mm
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningstype 230Vac
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Frostsikring Ja
Højde [mm] 84 mm
Kontakttype SPDT
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Kølemulighed Ja
Medie A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
On/off modulating control Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Rumtermostater, RET
Reguleringsforurening Grader 2
Sikkerhedskopiering af hukommelse Ja
Statusindikator Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Temperaturområde (køling) [°C] [Maks.] 52 °C
Temperaturområde (køling) [°C] [Min.] 52 °C
Tidsforsinkelse for kompressor (tilvalg) Ja
Tolerance ±15%
Type RET2000
Valgfri °C eller °F Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality