Type: RET2000
Type: RET2000

087N6441

RET2000B

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.22 kg
Nettovægt 0.22 kg
EAN nr. 5013567421640

 

Baggrundsbelyst display Ja
Batteritype 2 alkaliske AA-batterier
Beskrivelse Batteridrevet digital termostat med spændingsfri udgang
Bredde [mm] 84 mm
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 35 mm
Forsyningstype Batterier
Frostsikring Ja
Højde [mm] 84 mm
Kontakttype SPDT
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Kølemulighed Ja
Medie A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
On/off modulating control Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Rumtermostater, RET
Reguleringsforurening Grader 2
Sikkerhedskopiering af hukommelse Ja
Statusindikator Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Temperaturområde (køling) [°C] [Maks.] 52 °C
Temperaturområde (køling) [°C] [Min.] 52 °C
Tidsforsinkelse for kompressor (tilvalg) Ja
Type RET2000
Valgfri °C eller °F Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality