Type: RET1000
Type: RET1000

087N6450

VVS: 472255100

RET1000M

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.15 kg
Nettovægt 0.13 kg
EAN nr. 5013567421657

 

Beskrivelse Netforsynet termostat med spændingsfri udgang
Bredde [mm] 84 mm
Designstandard EN 60730-2-9
Dybde [mm] 37 mm
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningstype 230Vac
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Frostsikring Ja
Højde [mm] 84 mm
Kontakttype SPDT
Kuglehårdhedstest [°C] 75 °C
Medie A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omskiftningsdifferens [°C] [Maks.] 1 °C
On/off modulating control Ja
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Rumtermostater, RET
Reguleringsforurening Grader 2
Statusindikator Ja
Styring ON/OFF Ja
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturbegrænser [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturnøjagtighed ±1°C
Tolerance ±15%
Type RET1000

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality