Varmemåtter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Forsyningsspænding [V] AC: 230
83030528
Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 24.00
Kabeltype: Dobbeltleder, Tilbehør sæt: FlexrørØ 6,7 2,5m sort, Måttebredde [m]: 0.5, Måttelængde [m]: 24.00
Bruttovægt | 6.612 Kg |
Nettovægt | 6.547 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN nr. | 5703466162590 |
Bruttovægt | 6.612 Kg |
Nettovægt | 6.547 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN nr. | 5703466162590 |
Applikation | Floor heating |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 1200 W, 230V 0,5x24m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Dækningsområde [m²] | 12 m² |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabelmodstand [ohm] | 44.1 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1 mm² |
Lederisolering | FEP |
Måttebredde [m] | 0.5 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
Måttelængde [m] | 24 m |
Pakke, bredde [mm] | 255 mm |
Pakke, dybde [mm] | 255 mm |
Pakke, højde [mm] | 590 mm |
Produktgruppe | Heating Mats |
Produktoplysninger | DEVIcomfort™ 100T |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilbehør sæt | FlexrørØ 6,7 2,5m sort |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTWB |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Tykkelse [mm] | 4.5 mm |
Type | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 1200 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |
Applikation | Floor heating |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 100T 1200 W, 230V 0,5x24m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Dækningsområde [m²] | 12 m² |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabelmodstand [ohm] | 44.1 |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1 mm² |
Lederisolering | FEP |
Måttebredde [m] | 0.5 m |
Måtteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
Måttelængde [m] | 24 m |
Pakke, bredde [mm] | 255 mm |
Pakke, dybde [mm] | 255 mm |
Pakke, højde [mm] | 590 mm |
Produktgruppe | Heating Mats |
Produktoplysninger | DEVIcomfort™ 100T |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Tilbehør sæt | FlexrørØ 6,7 2,5m sort |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 1 |
Tilledning lederantal | 2 |
Tilledning længde [m] | 2.3 m |
Tilledning type | DTWB |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Tykkelse [mm] | 4.5 mm |
Type | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 1200 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |