Varmekabler, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 9.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
140F0260
Kabeltype: 1-leder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Kabeltype: 1-leder, Varmeprincip: Seriel resistiv
Bruttovægt | 1.061 Kg |
Nettovægt | 1.05 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN nr. | 5703466208939 |
Bruttovægt | 1.061 Kg |
Nettovægt | 1.05 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN nr. | 5703466208939 |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Sport fields Floor heating Cold store |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 35 mm |
Certificeringsfirma |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 9M 170W 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 70 % |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Kobberfletning |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellængde [m] | 9 m |
Kabelmodstand [ohm] | 311 |
Kabeltype | 1-leder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 54 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 2 |
Tilledning lederantal | 1 |
Tilledning længde [m] | 3 m |
Tilledning type | DSWA |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Type | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 170 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |
Afkortet | Nej |
Applikation |
Sport fields Floor heating Cold store |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 35 mm |
Certificeringsfirma |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 9M 170W 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 70 % |
Element IP-klasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkendelse |
CE UkrTEST EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Nej |
Kabelafskærmning | Kobberfletning |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellængde [m] | 9 m |
Kabelmodstand [ohm] | 311 |
Kabeltype | 1-leder |
Kold tilledning dimension [mm²] | 1.5 mm² |
Lederisolering | XLPE |
Pakke, bredde [mm] | 386 mm |
Pakke, dybde [mm] | 386 mm |
Pakke, højde [mm] | 54 mm |
Produkt version | Ready-made |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Ja |
Tilledning antal | 2 |
Tilledning lederantal | 1 |
Tilledning længde [m] | 3 m |
Tilledning type | DSWA |
Trækstyrke [N] | 120 N |
Type | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeeffekt [W] | 170 W |
Varmeprincip | Seriel resistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ydre kappe | PVC |