Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 300.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300015
EL: 7235865628,
VVS: 345960027
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.06 kg |
EAN nr. | 5703466217764 |
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.06 kg |
EAN nr. | 5703466217764 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Beskrivelse | DEVIpipeheat 10 V2 blå 300m tromle |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Godkendelse | UkrTEST |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.7 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 300 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Pakke, bredde [mm] | 380 mm |
Pakke, dybde [mm] | 380 mm |
Pakke, højde [mm] | 330 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Varmekabler |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Beskrivelse | DEVIpipeheat 10 V2 blå 300m tromle |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Godkendelse | UkrTEST |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.7 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 300 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Pakke, bredde [mm] | 380 mm |
Pakke, dybde [mm] | 380 mm |
Pakke, højde [mm] | 330 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Varmekabler |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |