![Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230 Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/126219/ID068944821646-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300017
EL: 7235865644,
VVS: 345960090
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.06 kg |
EAN nr. | 5703466217788 |
Bruttovægt | 0.06 kg |
Nettovægt | 0.06 kg |
EAN nr. | 5703466217788 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Beskrivelse | DEVIpipeheat 10 V2 blå 1000m tromle |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Godkendelse |
UkrTEST CE EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 1000 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 m |
Product width [mm] | 8 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Varmekabler |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |
Afkortet | Nej |
Applikation | Pipe / tank frost protection |
Beskrivelse | DEVIpipeheat 10 V2 blå 1000m tromle |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Element IP-klasse | 68 |
Farve på ydre kappe | Light blue |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Godkendelse |
UkrTEST CE EAC |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Alufolie 100 % |
Kabelbredde [mm] | 7.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.3 mm |
Kabellængde [m] | 1000 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Krydsbundet polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 m |
Product width [mm] | 8 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Varmekabler |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |