Varmekabler, DEVIiceguard™ (B), 18W/m@10°C, 800.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300831
Dette produkt er udgået.
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende
Bruttovægt | 0.11 Kg |
Nettovægt | 0.11 Kg |
EAN nr. | 5703466096581 |
Bruttovægt | 0.11 Kg |
Nettovægt | 0.11 Kg |
EAN nr. | 5703466096581 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Roof frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 sort 720m tromle |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 80 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
CE VDE UkrTEST EAC |
Godkendelsesstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 800 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | Selvbegrænsende matriks |
Pakke, bredde [mm] | 775 mm |
Pakke, dybde [mm] | 370 mm |
Pakke, højde [mm] | 775 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE, UV protected |
Afkortet | Nej |
Applikation | Roof frost protection |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma |
Intertek Semko VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 sort 720m tromle |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 80 % |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farve på ydre kappe | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse |
CE VDE UkrTEST EAC |
Godkendelsesstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 800 m |
Kabeltype | Dobbeltleder |
Lederisolering | Selvbegrænsende matriks |
Pakke, bredde [mm] | 775 mm |
Pakke, dybde [mm] | 370 mm |
Pakke, højde [mm] | 775 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE, UV protected |