Tilbehør, Varmekabler

18055230

EL: 7239105562,  VVS: 345959012

DEVIcrimp™ monteringssæt DK 2-leder CS-2C

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.02 Kilogram
Nettovægt 0.02 Kilogram
Volume 0.782 Liter
EAN nr. 5703466068991

 

Anvendes til produkt DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIsnow™ 300T
Applikation Pipe / tank frost protection
Cold store
Floor heating
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma CE
Description DEVIcrimp™ monteringssæt DK 2-leder CS-2C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballagemængde 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Pakke, bredde [mm] 230 mm
Pakke, dybde [mm] 170 mm
Pakke, højde [mm] 20 mm
Produktgruppe Accessories
Produktoplysninger DEVIcrimp™ samlesæt
Type Connection kits resistive cables
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality