Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082G7382 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80 Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80 Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Elektrisk aktuator AMB-Y, ER35, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 35 N-m, DN 80
082G7382
Venligst kontakt kundeservice
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80