Solenoid coil, BF024DS
018F6276
Solenoid coil, Product Type: BF024DS, Supply voltage [V] DC: 24, Enclosure rating IP: IP67, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Solenoid coil, Product Type: BF024DS, Supply voltage [V] DC: 24, Enclosure rating IP: IP67, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Bruttovægt | 0.33 Kg |
Nettovægt | 0.291 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN nr. | 5702428024600 |
Bruttovægt | 0.33 Kg |
Nettovægt | 0.291 Kg |
Volume | 0.904 Liter |
EAN nr. | 5702428024600 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
El-tilslutning | 2 core cable |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Blå |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelse | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 20 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellængde [m] | 0.5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overensstemmelse | EN 60730-1 |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % |
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % |
Reservedel nr. | 018F6276 |
SCIP-dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Clip-on |
Spoletilslutning | Kabel |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] DC | 16 W |
Strømlederområde [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Type | BF024DS |
Typebetegnelse | BF024DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Nej |
Driftsrating | Kontinuerlig |
El-tilslutning | 2 core cable |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve | Blå |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelse | LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 20 in |
Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
Kabellængde [m] | 0.5 m |
Kapsling (IP) | IP67 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Overensstemmelse | EN 60730-1 |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspole |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] | 100 % |
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] | 0 % |
Reservedel nr. | 018F6276 |
SCIP-dossier nr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dossier produktnavn | Solenoid coils |
Spoledesignstandard | VDE 0580 |
Spolefastgørelse | Clip-on |
Spoletilslutning | Kabel |
Spolevikling, isolationsklasse | Klasse H til IEC 85 |
Strømforbrug [W] DC | 16 W |
Strømlederområde [mm2] | 2 x 0.75 mm2 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Type | BF024DS |
Typebetegnelse | BF024DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |