Antal pr. pakkeformat |
10 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-værdi [gal/min] |
6.4 gal/min |
Differenstryk [bar] |
10 bar |
Differenstryk [psi] |
145 psi |
Driftsklar |
Reservedele til vandventil |
Dysestørrelse [mm] |
25 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] |
1 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Godkendelses filnavn |
KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Husets materiale |
Rustfast stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kv-værdi [m³/h] |
5.5 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
232 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
16 bar |
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] |
29 bar |
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] |
420.6 psig |
Maks. prøvetryk [bar] Pe |
24 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
348 psig |
Medie |
Ferskvand Neutral brine Havvand |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-13 °F |
MWP (kølemiddel) [bar] |
26.4 bar |
Oliefrie kølemidler |
R513A |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Trykstyrede vandventiler |
Produktgruppe |
Water regulating valves |
Produkttilbehør |
generisk tilbehør Tilbehør til vandventiler |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] |
16 bar |
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] |
3.5 bar |
SCIP-dossier nr. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP-dossier produktnavn |
WVS/WVTS |
Standardtilslutning |
ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig |
Indvendig |
Tilslutning str. (kølemiddel) |
1/4 in - 6 mm |
Tilslutning type (kølemiddel) |
SAE flare |
Tilslutningsstørrelse [tommer] |
1 |
Tilslutningstype |
G |
Type |
WVFX 25 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Åbningskonfiguration |
Åbner ved stigende kond.tryk |