Viser 32 produkt (er)
Motorstyret ventil, ICMTS 20 A33, Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 0.200, Maks. driftstryk [bar]: 140.0
Motorstyret ventil, ICMTS 20A, Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 0.600, Maks. driftstryk [bar]: 140.0
Motorstyret ventil, ICMTS 20B, Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 2.400, Maks. driftstryk [bar]: 140.0
Motorstyret ventil, ICMTS 20C, Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 4.600, Maks. driftstryk [bar]: 140.0
Motorstyret ventil, ICMTS 20B66, Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 1.600, Maks. driftstryk [bar]: 140.0