CTM 6

032F5698

Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140.0, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.617 Kg
Nettovægt 9.3 Kg
Volume 12.712 Liter
EAN nr. 5702428551212

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Betingelser for masseflow R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
China RoHS compliance Out of scope
Driftsklar Reservedele til multiudskyder
Ejektormateriale Messing
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Godkendelse PED
cURus
Husets materiale Aluminiumlegering
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet masseflow [pund/h] 6338 lb/h
Kapacitet – masseflow [kg/h] 2875 kg/h
Kompatibilitet med smøremidler POE
PAG
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1221 psig
Maks. prøvetryk [bar] 200 bar
Maks. prøvetryk [psig] 2716.6 psig
Maks.DeltaP E-C tilsl. [bar] 20 bar
Maks.DeltaP E-C tilsl. [psig] 290 psi
Masseflowejektor 1 [kg/t] 125 kg/h
Masseflowejektor 1 [pund/h] 275.5 lb/h
Masseflowejektor 2 [kg/h] 250 kg/h
Masseflowejektor 2 [pund/h] 551 lb/h
Masseflowejektor 3 [kg/h] 500 kg/h
Masseflowejektor 3 [pund/h] 1102 lb/h
Masseflowejektor 4 [kg/t] 1000 kg/h
Masseflowejektor 4 [pund/h] 2204 lb/h
Masseflowejektor 5 [kg/h] 1000 kg/h
Masseflowejektor 5 [pund/h] 2204 lb/h
Masseflowejektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Masseflowejektor 6 [pund/h] 0 lb/h
Medietemperaturområde [°C] [maks.] 50 °C
Medietemperaturområde [°C] [min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -14 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CTM
Product Name Description CTM højtryksventil
Produktgruppe Multi ejectors
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Tilsl., A-størrelse til lodning [tommer] 7/8 in
Tilsl., A-størrelse til svejsning [tommer] 3/4 in
Tilsl., A-type til lodning ODF
Tilsl., C-størrelse til lodning [tommer] 7/8 in
Tilsl., C-størrelse til svejsning [tommer] 3/4 in
Tilsl., C-type til lodning ODF
Tilsl., E-størrelse til lodning [tommer] 1 1/8 in
Tilsl., E-størrelse til svejsning [tommer] 1 in
Tilsl., E-type lodning ODF
Tilslutning, A-funktion Højtrykstilgang
Tilslutning, B-funktion Måling af højtrykstilgang
Tilslutning, C-funktion Sugetilgang
Tilslutning, D-funktion Måling af sugetilgang
Tilslutning, E-funktion Receiver-afgang
Tilslutning, F-funktion Receiver-afgangsmåling
Tilslutninger, standard EN 10220
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tryk område, kategori Højt tryk
Type CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744
Væskekap. – masseflow [kg/t] 0 kg/h
Væskekap. – masseflow [pund/h] 0 lb/h

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality