Tilbehør, Bolt- og møtriksæt
Tilbehør, Bolt- og møtriksæt

027F2222

PM 50 Bolt/nut set, Used for product: PM 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.95 kg
Nettovægt 0.9 kg
EAN nr. 5702422157540

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Anv. til prod. note Til flangetilslutninger
Anvendes til produkt PM 50
Gevindlængde [in] 2.559 in
Gevindlængde [mm] 65 mm
Mat. spec. Rustfrit stål
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Flanges
Produktnavn Bolt/Nut set
Tilslutningsstørrelse M14
Tilslutningstype Gevind
Type Tilbehør
Typebetegnelse Bolt- og møtriksæt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service