Regulatorer til varmgas-bypass

Viser 50 produkt (er)

Varmgas by-pass regulator, KVC 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12.00, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.680, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Varmgas by-pass regulator, KVC 15

Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.250, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Varmgas by-pass regulator, KVC 12

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.680, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Varmgas by-pass regulator, KVC 22

Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.850, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Varmgas by-pass regulator, KVC 12

Tilgangsstørrelse [mm]: 12.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.680, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Vis: