Solenoid valve, EVR 3, Flare, 1/4 in, Function: NC
032F811031
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruttovægt | 0.544 Kg |
Nettovægt | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN nr. | 5702428093224 |
Bruttovægt | 0.544 Kg |
Nettovægt | 0.487 Kg |
Volume | 0.896 Liter |
EAN nr. | 5702428093224 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Afgangstilslutning | FLARE |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230AS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 12 W |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |
Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Afgangstilslutning | FLARE |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3.3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 0.27 m³/h |
Kølemidler |
R125 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 655 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.2 bar |
Max. OPD, 10W AC | 550 psi |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 38 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVR |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230AS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 12 W |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Type | EVR 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |