Solenoid valve, EVU 8, Solder, ODF, Function: NC
032F8009
Function: NC, Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 12.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruttovægt | 0.122 Kg |
Nettovægt | 0.106 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN nr. | 5702428089791 |
Bruttovægt | 0.122 Kg |
Nettovægt | 0.106 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN nr. | 5702428089791 |
Afgangsstørrelse [mm] | 12 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 1.15 gal/min |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1015 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 70 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 – AFHÆNGIG AF SPOLE |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [mm] | 12 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVU 8 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Afgangsstørrelse [mm] | 12 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 1.15 gal/min |
Driftsklar | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1015 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 70 bar |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | SPOLEAFHÆNGIG |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 – AFHÆNGIG AF SPOLE |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [mm] | 12 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | EVU 8 |
Typebetegnelse | Magnetventil, lodde |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |