Magnetventiler, ammoniak og flourerede kølemidler

Viser 46 produkt (er)

Magnetventil, EVRST 20

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Mul. for manuel betjening: Ja, Cv-værdi [gal/min]: 5.200, Kv-værdi [m³/h]: 4.500

Magnetventil, EVRA 3

Produktnavn: Magnetventil, Type: EVRA 3, Mul. for manuel betjening: Nej

Magnetventil, EVRS 3

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Mul. for manuel betjening: Nej, Cv-værdi [gal/min]: 0.270, Kv-værdi [m³/h]: 0.230

Magnetventil, EVRS 3

Tilslutningstype, tilgang: Trusel, Afgangstilslutning: Trusel, Mul. for manuel betjening: Nej, Cv-værdi [gal/min]: 0.270, Kv-værdi [m³/h]: 0.230

Magnetventil, EVRS 10

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Mul. for manuel betjening: Ja, Cv-værdi [gal/min]: 1.700, Kv-værdi [m³/h]: 1.500

Vis: