Magnetventil, EVRA 40
042H1143
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 28.900, Kv-værdi [m³/h]: 25.000
Funktion: NC, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 28.900, Kv-værdi [m³/h]: 25.000
Bruttovægt | 4.542 Kg |
Nettovægt | 4.352 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702428053853 |
Bruttovægt | 4.542 Kg |
Nettovægt | 4.352 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN nr. | 5702428053853 |
Afgangsstørrelse [in] | 2 in |
Afgangstilslutning | Svejsning |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 28.9 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Støbejern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kv-værdi [m³/h] | 25 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 610 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 42 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
Max. OPD, 12W AC | 25 bar |
Max. OPD, 14W AC | 300 psi |
Max. OPD, 20W DC | 14 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Mul. for manuel betjening | Ja |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Retning | Ligeløb |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 in |
Tilslutning std. ind | ANSI 36.10 |
Tilslutning std. ud | ANSI 36.10 |
Tilslutningsmateriale | Stål |
Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
Type | EVRA 40 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | SERVO-STEMPEL |
Afgangsstørrelse [in] | 2 in |
Afgangstilslutning | Svejsning |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 28.9 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | NC |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Støbejern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kv-værdi [m³/h] | 25 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 610 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 42 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
Max. OPD, 12W AC | 25 bar |
Max. OPD, 14W AC | 300 psi |
Max. OPD, 20W DC | 14 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Mul. for manuel betjening | Ja |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Parts program navn | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Retning | Ligeløb |
Spole | Nej |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 in |
Tilslutning std. ind | ANSI 36.10 |
Tilslutning std. ud | ANSI 36.10 |
Tilslutningsmateriale | Stål |
Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
Type | EVRA 40 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | SERVO-STEMPEL |