Magnetventil, EVRA 3
032F310332
Dette produkt er udgået.
Magnetventil, Type: EVRA 3, Funktion: NC
Magnetventil, Type: EVRA 3, Funktion: NC
Bruttovægt | 1.217 Kg |
Nettovægt | 1.155 Kg |
Volume | 1.097 Liter |
EAN nr. | 5702422027744 |
Bruttovægt | 1.217 Kg |
Nettovægt | 1.155 Kg |
Volume | 1.097 Liter |
EAN nr. | 5702422027744 |
Afgangstilslutning | Flange |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.27 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Automatstål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kv-værdi [m³/h] | 0.23 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 610 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 42 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
Max. OPD, 20W DC | 14 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flanger Tilbehør til magnetspole |
Retning | Ligeløb |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230CS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 17 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 14 W |
Tilslutningstype, tilgang | Flange |
Type | EVRA 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |
Afgangstilslutning | Flange |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 0.27 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 3 mm |
Energiforbrug | 10 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] | 230 V |
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] | 220 V |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | NC |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Automatstål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kv-værdi [m³/h] | 0.23 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 610 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 42 bar |
Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
Max. OPD, 20W DC | 14 bar |
Medietemp. note | Afrimning max 130°C |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Min. ODP [bar] | 0.2 bar |
Min. ODP [psi] | 2.9 psi |
Mul. for manuel betjening | Nej |
Omgiv. temp. | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Parts program navn | EVRA / EVRAT |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flanger Tilbehør til magnetspole |
Retning | Ligeløb |
Spole | Ja |
Spoletilslutning | Samledåse |
Spoletype | BE230CS |
Strømforbrug [W] 50Hz | 17 W |
Strømforbrug [W] 60Hz | 14 W |
Tilslutningstype, tilgang | Flange |
Type | EVRA 3 |
Typebetegnelse | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildrift | DIREKTE |