Magnetventil, EVRA 10
Magnetventil, EVRA 10

032F621331

Mul. for manuel betjening: Ja, Cv-værdi [gal/min]: 1.730, Kv-værdi [m³/h]: 1.500

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.09 kg
Nettovægt 1.84 kg
EAN nr. 5702422178309

 

Afgangstilslutning FLANGE
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 pc
Cv-værdi [gal/min] 1.73 gal/min
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 10 mm
Energiforbrug 10 W
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Støbejern
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP67
Kv-værdi [m³/h] 1.5 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 610 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 20W DC 18 bar
Medietemp. note Afrimning max 130°C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0.05 bar
Min. ODP [psi] 0.72 psi
Mul. for manuel betjening Ja
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn EVRA / EVRAT
Produktgruppe Magnetventiler
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Flanger
Tilbehør til magnetventil
Retning Ligeløb
Spole Ja
Spoletilslutning Samledåse
Spoletype BE230AS
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Tilslutningstype, tilgang FLANGE
Type EVRA 10
Typebetegnelse Magnetventil
Ventildrift SERVO-MEMBRAN

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality