Pilotventil, CVC - LP

027B1080

Dette produkt er udgået.
Vi har en erstatningsvare.

Cv-værdi [gal/min]: 0.230

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.372 Kg
Nettovægt 2.104 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702428841160

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-værdi [gal/min] 0.23 gal/min
Driftsklar Pilot valve spare parts
EU RoHS compliance Out of scope
Fluidagruppe 1
Funktion Constant pressure
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 0.2 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Product Name Description Pilotventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktoplysninger Trykstyret pilotventil
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 9 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -0.5 bar
Type CVC-LP
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Ventilversion Lavt tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality