Komponenter til pilotstyrede servoventiler

Viser 126 produkt (er)

Pilotventil, CVP-L, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Pilotventil, CVP-M, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Pilotventil, CVPP-M, Pilotventil med diff.-tryk

Trykområde [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 0.400, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: