Electric regulating valve, KVS 15, Copper
034G4251
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
Inlet connection type: Solder ODF, Outlet connection type: Solder ODF, Max. Working Pressure [bar]: 45.5, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
Bruttovægt | 1.025 Kg |
Nettovægt | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN nr. | 5702428825573 |
Bruttovægt | 1.025 Kg |
Nettovægt | 0.864 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN nr. | 5702428825573 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 141 mA |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] | 17 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] | 8.5 s |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R404A/R507A R410A R452A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 660 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.5 bar |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 33 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 478.6 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 3.78 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 0.94 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 5.15 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] | 1.31 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Electric regulating valve |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
Spænding [V] DC [Maks.] | 13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] | 11.5 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 2.625 (fulde trin) |
Type | KVS 15 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 141 mA |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] | 17 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] | 8.5 s |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R134a R22/R407C R404A/R507A R410A R452A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 660 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45.5 bar |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 33 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 478.6 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 3.78 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 0.94 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 5.15 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] | 1.31 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Electric regulating valve |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
Spænding [V] DC [Maks.] | 13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] | 11.5 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 2.625 (fulde trin) |
Type | KVS 15 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |