Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Maks.] |
10 V |
Analog indgangsspænding, valg [V] d.c (2) [Min.] |
2 V |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Analog indgangsstrøm, valg [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Anvendes til produkt |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Belastning analog indløbsstrøm [Ohm] |
250 |
Belastning for analog indgangsspænding[ohm] |
10000 |
Belastning, maks. analog udgang [ohm] |
500 |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Maks.] |
24 V |
Dig. Udgang, ekst. forsyning [V] dc [Min.] |
5 V |
Digital udgang, belastning [ohm] |
60 |
Digital udgang, maks. belastning [mA] |
50 mA |
Digitale outputs (DO) |
3 stk. |
Displaytype |
OLED |
El-tilslutning |
M12 |
Forsyningsspænding [V] DC |
24 V |
Forsyningsspændingsbelastning [A] |
1.2 A |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Maks.] |
10 % |
Forsyningsspændingstolerance [%] [Min.] |
-15 % |
Funktion |
Digital output |
Godkendelse |
CE FCC UKCA UL |
Godkendelsesdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Komm. type |
Bluetooth Display ETHERNET |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Maks.] |
20 mA |
Muligheder for analog udgang [mA] (2) [Min.] |
4 mA |
Nema rating (~) |
6 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-22 °F |
Output configuration |
Open drain |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Parts program navn |
ICM |
Product Name Description |
Actuator |
Produkt version |
01 |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger |
Elektrisk aktuator |
Produkttilbehør |
ICAD-tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP-dossier produktnavn |
ICAD xxxB |
Strømforsyning |
Class 2 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Type |
ICAD 600BTS |