Pilotventil, EVM
Pilotventil, EVM

027B112232

Kv-værdi [m³/h]: 0.280, Maks. driftstryk [bar]: 65.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.6 kg
Nettovægt 0.55 kg
EAN nr. 5702428043915

 

Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.324 gal/min
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 3.3 mm
Energiforbrug 10 W
Forsyningsspænding 50 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 50 Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding 60 Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60 Hz Min. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Stål
Kapsling (IP) IP67
Kv-værdi [m³/h] 0.28 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 940 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Max. OPD, 10W AC 305 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 20W DC 14 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -40 - 80 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn CVH
ICS
Produktfamilienavn ICS + EVM
Produktgruppe Tryk- og temperaturstyrede ventiler
Produktnavn Pilotventil
Produkttilbehør Pilot valve accessories
Retning Ingen
Spole Ja
Spoletilslutning Samledåse
Spoletype BE230CS
Strømforbrug [W] 50Hz 17 W
Strømforbrug [W] 60Hz 14 W
Tilslutningstype, tilgang Trusel
Type EVM
Typebetegnelse Magnetventil
Ventildrift SERVO-STEMPEL

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service