Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Viser 18 produkt (er)

027H2200

Funktionsmodul, ICS 25-25

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 13.3, Kv-værdi [m³/h]: 11.5, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2201

Funktionsmodul, ICS 25-5

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 2, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2202

Funktionsmodul, ICS 25-10

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 4.1, Kv-værdi [m³/h]: 3.5, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2203

Funktionsmodul, ICS 25-15

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 7, Kv-værdi [m³/h]: 6, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2204

Funktionsmodul, ICS 25-20

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 9.3, Kv-værdi [m³/h]: 8, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2211

Funktionsmodul, ICSE 25-10

Funktionsmodul, Anvendes til produkt: ICV 25, Kv-værdi [m³/h]: 1.7

027H2212

Funktionsmodul, ICSE 25-15

Funktionsmodul, Anvendes til produkt: ICV 25, Kv-værdi [m³/h]: 3.5

027H3200

Funktionsmodul, ICS 32

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 17, Anvendes til produkt: ICV 32

027H4200

Funktionsmodul, ICS 40

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 30.16, Kv-værdi [m³/h]: 26, Anvendes til produkt: ICV 40

Vis: