Kontraventiler

Viser 12 produkt (er)

Kontraventil, CHV-X SS 20

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 11.600, Retning: Vinkelløb, Kv-værdi [m³/h]: 10.000

Kontraventil, CHV-X SS 25

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 27.840, Retning: Vinkelløb, Kv-værdi [m³/h]: 24.000

Kontraventil, CHV-X SS 32

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 34.800, Retning: Vinkelløb, Kv-værdi [m³/h]: 30.000

Kontraventil, CHV-X SS 40

Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Tilslutningstype: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 34.800, Retning: Vinkelløb, Kv-værdi [m³/h]: 30.000

Kontraventil, CHV-X SS 20

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Cv-værdi [gal/min]: 11.600, Retning: Ligeløb, Kv-værdi [m³/h]: 7.000

Vis: