Flange, 6 mm, Svejsning
006-1110
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: FA 15
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: FA 15
Bruttovægt | 0.83 kg |
Nettovægt | 0.82 kg |
EAN nr. | 5702422077244 |
Bruttovægt | 0.83 kg |
Nettovægt | 0.82 kg |
EAN nr. | 5702422077244 |
Antal pr. pakkeformat | 12 pc |
Anvendes til produkt | FA 15 |
Dele inkl. |
2 flanger 2 pakninger 2 stagbolte 4 møtrikker |
Flange design |
Rille Fjer |
Flange form | Oval |
Flange udg. | 1.1 |
Mat. spec. | Stål |
Pakkeformat | Multipak |
Produktgruppe | Flanges |
Produktnavn | Flange set |
Stagbolt dim. | M12 x 127 mm |
Standardtilslutning | EN 10220 |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Tilslutningstype | Svejsning |
Type | Flange |
Antal pr. pakkeformat | 12 pc |
Anvendes til produkt | FA 15 |
Dele inkl. |
2 flanger 2 pakninger 2 stagbolte 4 møtrikker |
Flange design |
Rille Fjer |
Flange form | Oval |
Flange udg. | 1.1 |
Mat. spec. | Stål |
Pakkeformat | Multipak |
Produktgruppe | Flanges |
Produktnavn | Flange set |
Stagbolt dim. | M12 x 127 mm |
Standardtilslutning | EN 10220 |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Tilslutningstype | Svejsning |
Type | Flange |