Desuperheating valve, TXI 2, Flare
068-7449
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
Bruttovægt | 0.348 Kg |
Nettovægt | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN nr. | 5702422099260 |
Bruttovægt | 0.348 Kg |
Nettovægt | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN nr. | 5702422099260 |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | FLARE |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilarrørslængde [in] | 59 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Desuperheating valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP-dossier produktnavn | T2/TE2 |
Statisk overhedning (SS) [°C] | 140 °C |
Statisk overhedning (SS) [°F] | 252 °F |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 100 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 265 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 212 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] | 1 bar |
Type | TXI 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutning | FLARE |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilarrørslængde [in] | 59 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Desuperheating valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP-dossier produktnavn | T2/TE2 |
Statisk overhedning (SS) [°C] | 140 °C |
Statisk overhedning (SS) [°F] | 252 °F |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 100 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 265 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 212 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Tilslutningstype, tilgang | FLARE |
Trykområde (Pi) [bar] [Maks.] | 5 bar |
Trykområde (Pi) [bar] [Min.] | 1 bar |
Type | TXI 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |