Svømmerekspansionsventiler

Viser 36 produkt (er)

027B0081

Svømmerventil, SV 3E

Produktoplysninger: Svømmerventil, Godkendelse: LLC CDC TYSK; CE; EAC

027B2021

Svømmerventil, SV 1

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2023

Svømmerventil, SV 3

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2024

Svømmerventil, SV 4

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

027B2025

Svømmerventil, SV 5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

027B2026

Svømmerventil, SV 6

Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

148G3092

Svømmerventil, HFI 040

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3093

Svømmerventil, HFI 050

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3094

Svømmerventil, HFI 060

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3095

Svømmerventil, HFI 050

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

Vis: