Viser 36 produkt (er)
Svømmerventil, SV 1
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Svømmerventil, SV 3
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 65
Svømmerventil, SV 4
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Svømmerventil, SV 5
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120
Svømmerventil, HFI 040
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 050
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 060
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 050
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400