Elektrisk ekspansionsventil, ETS 400
034G3501
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 54.00, Afgangsstørrelse [mm]: 54.00
Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 54.00, Afgangsstørrelse [mm]: 54.00
Bruttovægt | 2.814 Kg |
Nettovægt | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN nr. | 5702428826082 |
Bruttovægt | 2.814 Kg |
Nettovægt | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN nr. | 5702428826082 |
Afgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 54 mm |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 141 mA |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] | 25.4 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] | 12.7 s |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 493 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 10 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 145 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 1394 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 402 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 1764 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] | 509 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] | 1933 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] | 556 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skueglas | Ja |
Spænding [V] DC [Maks.] | 13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] | 11.5 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 54 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 3.810 (fulde trin) |
Type | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Afgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] | 54 mm |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 141 mA |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] | 25.4 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] | 12.7 s |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 493 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 10 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 145 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 1394 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 402 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] | 1764 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] | 509 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] | 1933 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] | 556 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skueglas | Ja |
Spænding [V] DC [Maks.] | 13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] | 11.5 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 1/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] | 54 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 3.810 (fulde trin) |
Type | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |