Afgangsstørrelse [in] |
1 3/8 in |
Afgangstilslutning |
Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] |
Ja |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Driftsklar |
Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Han |
Elektr. tilslutn. størrelse |
4 pin |
Elektrisk tilslutning |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] |
141 mA |
Flow |
Bi-flow |
Fluidagruppe |
2 |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] |
25.4 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] |
12.7 s |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kategori |
I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] |
65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] |
-40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] |
150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] |
-40 °F |
Kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
493 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
34 bar |
Maks. OPD [bar] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] |
10 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] |
145 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] |
1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] |
5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] |
100 % |
Modstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Motortype |
Bi-polar |
Mul. for manuel betjening |
AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
874 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
252 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
1106 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
319 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
1212 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
349 TR |
Note til nom. kap. |
Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Product Name Description |
Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning |
Ligeløb |
SCIP-dossier nr. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skueglas |
Ja |
Spænding [V] DC [Maks.] |
13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] |
11.5 V |
Step mode |
2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] |
1 3/8 in |
Tilslutningsmateriale |
Kobber |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde ODF |
Total ant. steps |
3.810 (fulde trin) |
Type |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |