Electric expansion valve, ETS 250L
034G3623
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Bruttovægt | 2.02 Kg |
Nettovægt | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN nr. | 5715162285046 |
Bruttovægt | 2.02 Kg |
Nettovægt | 1.901 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN nr. | 5715162285046 |
Afgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Approval file name | MH7648 |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 15.7 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.5 A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 283 mA |
Flow | Bi-flow |
Flow-karakteristik | S-shape |
Fluidagruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Godkendelse |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkendelses filnavn | MH7648 |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Arrow embossed |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kv-værdi [m³/h] | 13.6 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 70 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 158 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 37 bar |
Maks. OPD [bar] | 26 bar |
Maks. OPD [psi] | 377 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 6.5 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 701 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 200 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] | 1392 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] | 395 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] | 862 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] | 245 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
Skueglas | Nej |
Spænding | 12 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 3.810 (fulde trin) |
Type | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Afgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Afgangstilslutning | Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Approval file name | MH7648 |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 15.7 gal/min |
Driftsklar | Reservedele til stepventil |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.5 A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 283 mA |
Flow | Bi-flow |
Flow-karakteristik | S-shape |
Fluidagruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Godkendelse |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkendelses filnavn | MH7648 |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Arrow embossed |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kv-værdi [m³/h] | 13.6 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 70 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 158 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 37 bar |
Maks. OPD [bar] | 26 bar |
Maks. OPD [psi] | 377 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 6.5 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 701 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 200 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 964 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 274 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] | 1392 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] | 395 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] | 862 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] | 245 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
Skueglas | Nej |
Spænding | 12 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [mm] | 42 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
Total ant. steps | 3.810 (fulde trin) |
Type | ETS 250L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |