Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX
021H0373
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 696, Number of plates: 20, Brazing material: Copper brazing
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 696, Number of plates: 20, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 6.443 Kg |
Nettovægt | 5.68 Kg |
Volume | 14.616 Liter |
EAN nr. | 5702424274863 |
Bruttovægt | 6.443 Kg |
Nettovægt | 5.68 Kg |
Volume | 14.616 Liter |
EAN nr. | 5702424274863 |
Ant. plader | 20 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensator |
Godkendelse |
EAC KRAIA PED UA RoHS UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 48 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 696 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | X |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 5/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE H62L-CX |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |
Ant. plader | 20 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensator |
Godkendelse |
EAC KRAIA PED UA RoHS UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 48 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 696 psi |
Modelnr. | 62 |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | X |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G1"1/4"-1"1/8" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 5/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE H62L-CX |
Udstyr | Pind |
UK RoHS compliance | Yes |