Væskeniveauføler, AKS 4100 U, Koaksial version
084H4524
Konstruktion: Koaksial version, Dele inkl.: HMI ikke inkl., Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/4, Tilslutningstype: NPT, Indbygningslængde [mm]: 488, Forsyningsspænding [V] DC: 14 - 30
Konstruktion: Koaksial version, Dele inkl.: HMI ikke inkl., Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/4, Tilslutningstype: NPT, Indbygningslængde [mm]: 488, Forsyningsspænding [V] DC: 14 - 30
Bruttovægt | 6.062 Kg |
Nettovægt | 0.007 Kg |
Volume | 66.768 Liter |
EAN nr. | 5702428415033 |
Bruttovægt | 6.062 Kg |
Nettovægt | 0.007 Kg |
Volume | 66.768 Liter |
EAN nr. | 5702428415033 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Belastningsmodstand, maks. [ohm] | 500 |
Dele inkl. | HMI ikke inkl. |
Driftsklar | Liq. level switch spare parts |
Energiforbrug [W] | 0.7 W |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 14 V |
Godkendelse |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indbygningslængde [in] | 19.2 in |
Indbygningslængde [mm] | 488 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Konstruktion | Koaksial version |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1450 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 100 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Væskeniveauføler |
Produktgruppe | Sensors |
Produktoplysninger | Væskeniveauføler |
Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Tilslutningstype | NPT |
Type | AKS 4100 U |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Belastningsmodstand, maks. [ohm] | 500 |
Dele inkl. | HMI ikke inkl. |
Driftsklar | Liq. level switch spare parts |
Energiforbrug [W] | 0.7 W |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 14 V |
Godkendelse |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indbygningslængde [in] | 19.2 in |
Indbygningslængde [mm] | 488 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Konstruktion | Koaksial version |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1450 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 100 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Væskeniveauføler |
Produktgruppe | Sensors |
Produktoplysninger | Væskeniveauføler |
Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Tilslutningstype | NPT |
Type | AKS 4100 U |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |