Væskeniveauføler, AKS 4100, Koaxial version D22
084H4518
Konstruktion: Koaxial version D22, Dele inkl.: HMI ikke inkl., Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Tilslutningstype: G, Indbygningslængde [mm]: 280, Forsyningsspænding [V] DC: 14 - 30
Konstruktion: Koaxial version D22, Dele inkl.: HMI ikke inkl., Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Tilslutningstype: G, Indbygningslængde [mm]: 280, Forsyningsspænding [V] DC: 14 - 30
Bruttovægt | 3.64 Kg |
Nettovægt | 2.12 Kg |
Volume | 14.203 Liter |
EAN nr. | 5702428934022 |
Bruttovægt | 3.64 Kg |
Nettovægt | 2.12 Kg |
Volume | 14.203 Liter |
EAN nr. | 5702428934022 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Belastningsmodstand, maks. [ohm] | 500 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dele inkl. | HMI ikke inkl. |
Driftsklar | Liq. level switch spare parts |
Energiforbrug [W] | 0.7 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 14 V |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indbygningslængde [in] | 11.02 in |
Indbygningslængde [mm] | 280 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Konstruktion | Koaxial version D22 |
Kølemidler | R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1450 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 100 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Væskeniveauføler |
Produktgruppe | Sensors |
Produktoplysninger | Væskeniveauføler |
Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
Tilslutningstype | G |
Type | AKS 4100 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Belastningsmodstand, maks. [ohm] | 500 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dele inkl. | HMI ikke inkl. |
Driftsklar | Liq. level switch spare parts |
Energiforbrug [W] | 0.7 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 30 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 14 V |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indbygningslængde [in] | 11.02 in |
Indbygningslængde [mm] | 280 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Konstruktion | Koaxial version D22 |
Kølemidler | R717 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1450 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 100 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Væskeniveauføler |
Produktgruppe | Sensors |
Produktoplysninger | Væskeniveauføler |
Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
Tilslutningstype | G |
Type | AKS 4100 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |