Temperaturfølere

Viser 15 produkt (er)

Temperatursensor, AKS 21 M, 2.50 m

084N2003

VVS: 460945203

Måleområde [°C]: -60 - 180, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Følerelementtolerance: Klasse B, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone, Kabellængde [m]: 2.50

Temperatursensor, AKS 21 A, 2.50 m

Måleområde [°C]: -60 - 200, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Følerelementtolerance: Klasse B, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone, Kabellængde [m]: 2.50

Temperatursensor, AKS 21 A, 5.00 m

Måleområde [°C]: -60 - 200, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Følerelementtolerance: Klasse B, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone, Kabellængde [m]: 5.00

Temperatursensor, AKS 21 W

Måleområde [°C]: -70 - 180, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Følerelementtolerance: Klasse B, Elektrisk tilslutning: Type B

Temperatursensor, AKS 21 W, 2.50 m

Måleområde [°C]: -70 - 180, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Følerelementtolerance: Klasse B, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kabeltype: Silikone, Kabellængde [m]: 2.50

Vis: