Temperature sensor, AKS 21 A, 2.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N9317
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Bruttovægt | 0.114 Kg |
Nettovægt | 0.101 Kg |
Volume | 0.347 Liter |
EAN nr. | 5702422122517 |
Bruttovægt | 0.114 Kg |
Nettovægt | 0.101 Kg |
Volume | 0.347 Liter |
EAN nr. | 5702422122517 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 98.43 in |
Kabellængde [m] | 2.5 m |
Kabeltype | Silikone |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -76 °F |
Omgiv. temp. max. | 160 °C |
Omgiv. temp. max. | 320 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -60 °C |
Type | AKS 21 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.23 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 5.8 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.58 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 98.43 in |
Kabellængde [m] | 2.5 m |
Kabeltype | Silikone |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -60 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 392 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -76 °F |
Omgiv. temp. max. | 160 °C |
Omgiv. temp. max. | 320 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -60 °C |
Type | AKS 21 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |