Pressostater

Viser 145 produkt (er)

Pressostat, RT200

Reg. område: 0.20 - 6.00, Differens [bar]: 0.25 - 1.20, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

Pressostat, RT116

Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.33 - 1.30, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

Pressostat, RT112

Reg. område: 0.10 - 1.10, Differens [bar]: 0.07 - 0.16, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7.0

Pressostat, RT121

Reg. område: -1.00 - 0.00, Differens [bar]: 0.09 - 0.40, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7.0

Pressostat, RT5

Reg. område: 4.00 - 17.00, Differens [bar]: 1.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

Vis: