Scrollkompressor, PSH030A4CLD
120H0938
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Opvarmning, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 82.25 Kg |
Nettovægt | 67.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424505677 |
Bruttovægt | 82.25 Kg |
Nettovægt | 67.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424505677 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 509 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH030-4 |
Diameter [mm] | 245 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 950 mm |
Emballagehøjde [mm] | 750 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 8 |
Emballagevægt [Kg] | 566 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 0 bar |
Fabrik LP [bar] | 0 bar |
Family | PSH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 440 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.9 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 13.6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret modul |
afgangstemperaturføler væskeindsprøjtningsventil Styresystem (OCS) monteret i klemkasse krumtapvarmelegeme |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 147 A |
Maks. driftsstrøm | 28 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 32 A |
Model number | PSH030A4CLD |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 0 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 3.3 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 133 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 278 mm |
Tegningsnummer | 8560053a |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 33.3 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 543 mm |
Type | PSH030 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.92 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 509 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH030-4 |
Diameter [mm] | 245 mm |
Economizer | Nej |
Emballagebredde [mm] | 950 mm |
Emballagehøjde [mm] | 750 mm |
Emballagelængde [mm] | 1150 mm |
Emballagemængde | 8 |
Emballagevægt [Kg] | 566 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 0 bar |
Fabrik LP [bar] | 0 bar |
Family | PSH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 400 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 440 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.9 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 13.6 l |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret modul |
afgangstemperaturføler væskeindsprøjtningsventil Styresystem (OCS) monteret i klemkasse krumtapvarmelegeme |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 147 A |
Maks. driftsstrøm | 28 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 32 A |
Model number | PSH030A4CLD |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 0 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 3.3 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Segmentanvendelse | Opvarmning |
Slagvolumen [cm3] | 133 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 278 mm |
Tegningsnummer | 8560053a |
Teknologi | Scroll |
Test dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 48.7 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 33.3 bar |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 543 mm |
Type | PSH030 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.92 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |