Scrollkompressor, SH485B4ABA
Scrollkompressor, SH485B4ABA

120H1064

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition

Produktdetaljer

Bruttovægt 193.5 kg
Nettovægt 184 kg
EAN nr. 5702428664332

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 697 mm
Aflastningsventil Ja
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse SH485-4
beskyttelse mod forkert rotationsretning Elektronikmodul
Diameter [mm] 333 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 600 mm
Emballagehøjde [mm] 900 mm
Emballagelængde [mm] 770 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 183 kg
Fabrik HP [bar] 0 bar
Fabrik LP [bar] 0 bar
Farve Blå
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Generationskode A
Glas moment [Nm] 50 Nm
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højtryksside max tryk (Ps) 48.7 bar
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 3.8 L
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 17 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 31.1 bar
Lavtryksside TS max 52 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 29.2 L
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret modul Elektronisk beskyttelsesmodul monteret i klemkasse
Leveret montage Eftermontagesæt med faste gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 344 A
Maks. driftsstrøm 91 A
MCC (maksimal optagen strøm) 106 A
Modelnummer SH485B4ABA
moment [Nm] 3 Nm
Moment jord [Nm] 4 Nm
Monteringsmoment [Nm] 21 Nm
Motorbeskyttelse Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Nominel kølekapacitet 60 kBTU/t 479.52 kBtu/h
Nominel kølekapacitet ved 50 Hz 116.1 kW
Nominel kølekapacitet ved 60 Hz 140.5 kW
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 6.7 L
Olieoversigt 160SZ
Olieudligning 2-1/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 1 3/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Stud M5
RLA 75.7 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 442.6 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 331 mm
Tegningsnummer 8556133d
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 34.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 755 mm
Type SH
Typebetegnelse Compressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.28 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality