Scrollkompressor, SH090A3ALC
Scrollkompressor, SH090A3ALC

120H0001

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60

Produktdetaljer

Bruttovægt 61.91 kg
Nettovægt 58 kg
EAN nr. 5702428980890

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 451 mm
Aflastningsventil Ingen
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse SH090-3
Diameter [mm] 243 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 370 mm
Emballagehøjde [mm] 596 mm
Emballagelængde [mm] 470 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 60 kg
Fabrik HP [bar] 0 bar
Fabrik LP [bar] 0 bar
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 60
Generationskode B
Glas moment [Nm] 50 Nm
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 0 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 0 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 253 V
Højtryksside max tryk (Ps) 48.7 bar
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 200-230/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 5.9 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 0 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 0 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 180 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 33.3 bar
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 11.7 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 203 A
Maks. driftsstrøm 38 A
MCC (maksimal optagen strøm) 43 A
Modelnummer SH090A3ALC
moment [Nm] 3 Nm
Moment jord [Nm] 2 Nm
Monteringsmoment [Nm] 15 Nm
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Nominel kølekapacitet 60 kBTU/t 92.49 kBtu/h
Nominel kølekapacitet ved 60 Hz 27.1 kW
Oliefyldning [L] 3 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 1-3/4"Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
RLA 30.7 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 0 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 88.4 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 235 mm
Tegningsnummer 8560004
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 482 mm
Type SH
Typebetegnelse Compressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.39 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service