Scrollkompressor, LLZ034T4LQ9B
121L8464
Kølemidler: R454C; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R454C; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 54.6 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424537821 |
Bruttovægt | 54.6 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424537821 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 549 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ034T4B |
Diameter [mm] | 184 mm |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højde fra grundplade [mm] | 558 mm |
Højdeeconomizer [mm] | 457.6 mm |
Højtryksside TS max | 135 °C |
Højtryksside TS min | -40 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler |
R454C R455A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -40 °C |
Lavtryksside volume | 6 l |
LRA (blokeret rotoramp.) | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 26 A |
Model number | LLZ034T4LQ9B |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 2.51 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 16.7 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 168.7 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 385 mm |
Tegningsnummer | 8590040 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 576 mm |
Type | LLZ034B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeindsprøjtningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/4 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 549 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ034T4B |
Diameter [mm] | 184 mm |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Glas moment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
Højde fra grundplade [mm] | 558 mm |
Højdeeconomizer [mm] | 457.6 mm |
Højtryksside TS max | 135 °C |
Højtryksside TS min | -40 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler |
R454C R455A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 340 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -40 °C |
Lavtryksside volume | 6 l |
LRA (blokeret rotoramp.) | 150 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 26 A |
Model number | LLZ034T4LQ9B |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olieaftapning | 1/4'' flare |
Oliefyldning [L] | 2.51 l |
Olieoversigt | 160HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
RLA | 16.7 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Segmentanvendelse | Køling LT |
Slagvolumen [cm3] | 168.7 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 385 mm |
Tegningsnummer | 8590040 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 576 mm |
Type | LLZ034B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeindsprøjtningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |