Scrollkompressor, LLZ018T4LQ9B

121L8459

Kølemidler: R454C; R455A, Segmentanvendelse: Køling LT, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60

Produktdetaljer

Bruttovægt 46.2 kg
Nettovægt 44 kg
EAN nr. 5702424537722

 

Afgangstilslutning monteringsmoment [Nm] 80 Nm
Afgangstilslutning rotolock-størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutning størrelse [in] 1 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 470 mm
Aflastningsventil Ingen
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse LLZ018T4B
Diameter [mm] 184 mm
Economiser-tilslutning størrelse 1 in
Emballagemængde 1
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 50/60
Glas moment [Nm] 53 Nm
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelsesstandard CCC
CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 457 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 506 V
Højde fra grundplade [mm] 479 mm
Højdeeconomizer [mm] 393.6 mm
Højtryksside max tryk (Ps) 30.8 bar
Højtryksside TS max 135 °C
Højtryksside TS min -40 °C
Højtryksside volume 0.5 l
IP-beskyttelsesklasse IP22
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 4.54 kg
Kølemidler R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 460 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 340 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 414 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 26.2 bar
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -40 °C
Lavtryksside volume 4.7 l
LRA (blokeret rotoramp.) 90 A
MCC (maksimal optagen strøm) 15 A
Modelnummer LLZ018T4LQ9B
moment [Nm] 3 Nm
Moment jord [Nm] 2 Nm
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Ingen
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Oliefyldning [L] 1.64 l
Olieoversigt 160HV
Olietype PVE (polyvinylether)
Olieudligning Ingen
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5
RLA 10 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Køling LT
Slagvolumen [cm3] 97.6 cm³
Sugetilslutning monteringsmoment [Nm] 90 Nm
Sugetilslutning rotolock-størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 321 mm
Tegningsnummer 8590036
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 497 mm
Type LLZ
Typebetegnelse Kompressor
Viskositet [cP] 32 cP
Væskeindsprøjtning Ja
Væskeindsprøjtningsventil Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality