Scrollkompressor, SH120A3ALC

120H0011

Dette produkt er udgået.

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 200-230/3/60, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktdetaljer

Bruttovægt 69.78 Kg
Nettovægt 64 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN nr. 5702428585422

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 509 mm
Aflastningsventil Ingen
Antal starter pr. Time [Max] 12
Description SH120-3
Diameter [mm] 243 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 370 mm
Emballagehøjde [mm] 596 mm
Emballagelængde [mm] 470 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 66 kg
Fabrik HP [bar] 0 bar
Fabrik LP [bar] 0 bar
Family SH
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 60
Generationskode C
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelse CE
UL
UKCA
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 253 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 200-230/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 7.9 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 180 V
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 13.6 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
LRA (blokeret rotoramp.) 267 A
Maks. driftsstrøm 48 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC (maksimal optagen strøm) 61 A
Model number SH120A3ALC
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 2 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastnings beskyttelse
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Oliefyldning [L] 3.3 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 1-3/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
Product Name Description SH
Produktgruppe Hermetic compressors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 43.6 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
SCIP-dossier nr. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 116.9 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 278 mm
Tegningsnummer 8560003
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 48.7 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 540 mm
Type SH120
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.27 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality