Scrollkompressor, HCP120T4LC6
121L0398
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R407C, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 48 Kg |
Nettovægt | 44 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424542047 |
Bruttovægt | 48 Kg |
Nettovægt | 44 Kg |
Volume | 0.05 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424542047 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 519 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 140 A |
Længde [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 2.66 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 162.4 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 369 mm |
Tegningsnummer | 0SR4103B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 545 mm |
Type | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.13 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.11 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.1 |
Viskositet [cP] | 68 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 519 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
Bredde [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gaz-udligning | Ingen |
Glasmontering | Ingen |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 457 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 7.26 kg |
Kølemidler | R407C |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 460 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 414 V |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder og muffer |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 140 A |
Længde [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Ingen |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oliefyldning [L] | 2.66 l |
Olieoversigt | 320HV |
Olietype | PVE (polyvinylether) |
Olieudligning | Ingen |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrueforbindelser 10-32 UNF x 9,5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP-dossier nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 162.4 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 369 mm |
Tegningsnummer | 0SR4103B-2 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 545 mm |
Type | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand 1-2 [Ohm] | 1.13 |
Viklingsmodstand 1-3 [Ohm] | 1.11 |
Viklingsmodstand 2-3 [Ohm] | 1.1 |
Viskositet [cP] | 68 cP |