Scrollkompressor, VZH170CGDMA
120G0315
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 134 Kg |
Nettovægt | 107.144 Kg |
Volume | 0.3 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424536244 |
Bruttovægt | 134 Kg |
Nettovægt | 107.144 Kg |
Volume | 0.3 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424536244 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 637 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
Diameter [mm] | 318 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Glasmontering | Installeret på OEQ |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 2.9 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 13 kg |
Kølemidler |
R410A R452B R454B |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 51 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 29.9 l |
Maks. driftsstrøm | 58.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 7.7 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4" Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 170.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 321 mm |
Tegningsnummer | 8551200 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 672 mm |
Type | VZH170 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.05 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 637 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
Diameter [mm] | 318 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Glasmontering | Installeret på OEQ |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 2.9 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 13 kg |
Kølemidler |
R410A R452B R454B |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 51 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 29.9 l |
Maks. driftsstrøm | 58.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | Yes |
Olieaftapning | Ingen |
Oliefyldning [L] | 7.7 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4" Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1 1/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 170.2 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 321 mm |
Tegningsnummer | 8551200 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 672 mm |
Type | VZH170 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.05 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |